Appareil E/S décentralisé - FLM DIO 16/16 M12/8-DIAG - 2736738

L'appareil de bus local dispose d'entrées et sorties TOR. Fonctions : 16 entrées TOR, 3 ms de temps de filtrage, 16 sorties TOR de 500 mA chacune, 500 KBd / 2 MBd commutable, stratégie de diagnostic, protection contre les courts-circuits/surtensions, raccordement autodénudant M12 8 pôles

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Introduction souple de l'alimentation
  • Verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Protection contre courts-circuits et surcharges
  • Affichages de diagnostic et d'état
  • Raccordement traversant par connecteurs mâles M12

Données commerciales

Code de commande 2736738
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 213 (C-6-2017)
GTIN 4046356042642
Poids par pièce (hors emballage) 0,400 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer