Alimentation - ASI QUINT 100-240/4.8 EFD - 2736699

Alimentation pour AS-Interface, 4,8 A, détection intégrée de défaut à la terre, indice de protection IP20

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Alimentation de systèmes d'interface capteur-actionneur (AS-i). Pour l'alimentation des systèmes AS-i, on utilise des modules spéciaux avec une tension de sortie comprise entre 29,5 et 31,6 V DC. Pour être en mesure de transmettre des signaux de communication sur le câble d'alimentation, le système AS-i nécessite, en outre, un réseau de découplage de données dans le bloc d'alimentation. L'alimentation ASI QUINT 100-240/2.4 EFD est en mesure de fournir jusqu'à 2,4 A à un système AS-i.
Sécurité assurée par la détection automatique de défauts à la terre : si deux défauts à la terre affectent le système AS-i, il se peut que des machines démarrent de manière intempestive, ou qu'il soit impossible de les arrêter. L'alimentation ASI QUINT dispose d'une fonction intégrée de surveillance des défauts à la terre. Un défaut à la terre provoque l'allumage d'une LED et active une sortie de signalisation.

Avantages

  • Les filtres intégrés préservent les flux de données superposés de toute influence.
  • La surveillance des court-circuits intégrée signale les court-circuits pour le côté secondaire.
  • Entrée à plage étendue pour utilisation sur tous les réseaux courants AC et DC.
Logo

Données commerciales

Code de commande 2736699
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 232 (C-6-2017)
GTIN 4017918959685
Poids par pièce (hors emballage) 0,900 KGM
Numéro du tarif douanier 85044030
Pays d'origine TH (Thaïlande)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer