Appareil E/S décentralisé - FLS CO M12 DI 16 M12 - 2736479

L'appareil autonome pour CANopen® dispose de 16 entrées TOR. Le raccordement M12 est un raccordement autodénudant. L'alimentation 24 V DC est protégée contre les courts-circuits et les surtensions. L’intensité nominale de l'appareil est de 1,2 A.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Introduction souple de l'alimentation
  • Protection contre courts-circuits et surcharges
  • Verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Affichages de diagnostic et d'état
  • Raccordement traversant par connecteurs mâles M12
  • Commutateurs de détrompage des adresses à accès direct
Logo

Données commerciales

Code de commande 2736479
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918974268
Poids par pièce (hors emballage) 0,310 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer