Appareil E/S décentralisé - FLS DN M12 DIO 8/8 M12 - 2736398

L'appareil autonome pour DeviceNet™ dispose de 8 entrées TOR et de 8 sorties TOR, avec 500 mA de capacité de charge chacune. Le raccordement M12 est un raccordement autodénudant. L'alimentation 24 V DC est protégée contre les courts-circuits et les surtensions.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Introduction souple de l'alimentation
  • Protection contre courts-circuits et surcharges
  • Affichages de diagnostic et d'état
  • Verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Commutateurs de détrompage des adresses à accès direct
  • Raccordement traversant par connecteurs mâles M12
Logo

Données commerciales

Code de commande 2736398
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918960070
Poids par pièce (hors emballage) 0,340 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer