Coupleur de bus - FLM BK PB M12 DI 8 M12 - 2736330

Le coupleur de bus PROFIBUS ouvre un bus local pour un maximum de 16 équipements INTERBUS. Autres fonctions : 8 entrées TOR, diagnostic par canal, configuration dynamique, protection contre les courts-circuits/les surcharges, raccordement autodénudant M12

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Coupleur bus Fieldline modulaire pour PROFIBUS avec quatre entrées TOR

Avantages

  • PROFIBUS
  • 8 entrées, 24 V DC
  • Connectique M12 avec verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Logo

Données commerciales

Code de commande 2736330
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 295 (C-8-2013)
GTIN 4017918960063
Poids par pièce (hors emballage) 0,280 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer