Coupleur de bus - FLM BK IB M12 DI 8 M12 - 2736301

Le coupleur de bus INTERBUS ouvre un bus local pour un maximum de 16 équipements INTERBUS. Autres fonctions : installation Plug&Play simplifiée, 8 entrées TOR, diagnostic par canal, protection contre les courts-circuits et surtensions, raccordement autodénudant M12

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Coupleur bus Fieldline modulaire pour INTERBUS avec huit entrées TOR

Avantages

  • INTERBUS
  • 8 entrées, 24 V DC
  • Connectique M12 avec verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Logo

Données commerciales

Code de commande 2736301
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 210 (C-6-2017)
GTIN 4017918951061
Poids par pièce (hors emballage) 0,280 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer