Appareil E/S décentralisé - FLS PB M12 DI 8 M12 - 2736123

L'appareil autonome pour PROFIBUS dispose de 8 entrées TOR. Le raccordement M12 est un raccordement autodénudant. L'alimentation 24 V DC est protégée contre les courts-circuits et les surtensions. L’intensité nominale de l'appareil est de 600 mA.

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le module assure l'acquisition de signaux TOR

Avantages

  • Introduction souple de l'alimentation
  • Affichages de diagnostic et d'état
  • Verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Protection contre courts-circuits et surcharges
  • Raccordement traversant par connecteurs mâles M12
  • Commutateurs de détrompage des adresses à accès direct
Logo

Données commerciales

Code de commande 2736123
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918899585
Poids par pièce (hors emballage) 0,344 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire