Appareil E/S décentralisé - FLS PB M12 DO 8 M12-2A - 2736110

L'appareil autonome pour PROFIBUS dispose de 8 sorties TOR, avec 2 A de capacité de charge chacune. Le raccordement M12 est un raccordement autodénudant. L'alimentation 24 V DC est protégée contre les courts-circuits et les surtensions.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Introduction souple de l'alimentation
  • Affichages de diagnostic et d'état
  • Verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Protection contre courts-circuits et surcharges
  • Raccordement traversant par connecteurs mâles M12
  • Commutateurs de détrompage des adresses à accès direct
Logo

Données commerciales

Code de commande 2736110
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918899578
Poids par pièce (hors emballage) 0,338 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer