Embase traversante - MSTBO 2,5/ 4 G1R BUGY - 2735645

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: bleu gris, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur mâle, Nombre de potentiels: 4, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: MSTBO 2,5/...G1R, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,5 mm, Verrouillage: sans, type de conditionnement: Emballé dans un carton, Article avec sortie de broche latérale droite

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Sens d'enfichage orthogonal par rapport au circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2735645
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918608378
Numéro du tarif douanier 85366930

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire