Embase du boîtier - ME 12,5 UT BK - 2735548

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 12,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 107,3 mm, connexion transversale: sans connecteur de bus, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet, coloris: noir (9005)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2735548
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918589271
Numéro du tarif douanier 85369010

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer