Kit d'adaptation - IBS RL 24 ADAP-T/M23 - 2734112

L'illustration montre divers modèles de connecteurs pour bus avec leurs accessoires

Adaptateur Ruggedline INTERBUS comme convertisseur du raccordement du bus interstation et de la tension d'alimentation de paire torsadée en connecteur circulaire M 23

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les adaptateurs permettent l'échange entre FO et cuivre comme support de transmission ou la conversion à un connecteur mâle M23.

Données commerciales

Code de commande 2734112
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 332 (C-8-2013)
GTIN 4017918810795
Poids par pièce (hors emballage) 0,199 KGM