Kit de développement - IBS PCI SC SYSKIT E - 2732994

La figure montre la version IBS PCI SC/I-T

Kit de développement comprenant :
- carte de couplage IBS PCI SC/I-T pour PC
- manuel d'utilisation, en anglais
- logiciel sous Windows®, IBS CMD SWT G4 E

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Alimentation externe en tension 24 V DC
  • Intégration directe dans les systèmes de visualisation à base OPC via un serveur OPC
  • Installation de plusieurs cartes dans un PC avec surveillance de plusieurs lignes INTERBUS
  • Paramétrage et diagnostic avec Diag+
  • Pilote compatible avec les fonctions
  • Accès aux données du système INTERBUS et commande via les stations de visualisation
  • Le canal de paramètres INTERBUS (PCP) est pris en charge.
  • Accès aux applications en langage évolué via HFI
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2732994
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918174422
Poids par pièce (hors emballage) 0,766 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer