Départs moteurs - IBS IP 400 ME-ELR 1-3A DI4** - 2732897

La figure montre la variante IBS IP 400 ME-ELR R-3A

Départ moteur électronique, bloc électronique sans socle, 1 voie démarrage direct

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Article de rechange (bloc électronique) pour le départ moteur : 27 27 967 IBS IP 400 ELR 1-3A DI 4/4, sans socle 27 32 871 IBS IP 400 MBH – cf. les Accessoires pour départs moteurs) !<<
Les départs moteurs, conçus pour commander des moteurs triphasés normalisés via INTERBUS, peuvent être fournis avec deux variantes de boîtier.
Le boîtier IP54 standard est prévu surtout pour une utilisation directement sur les machines et dans les installations de convoyage, tandis que la variante IP67 en inox est destinée à l'industrie agro-alimentaire.
Les départs moteurs INTERBUS existent en plusieurs variantes pour répondre aux exigences des principales applications.
Les départs moteurs à 1 ou 2 voies permettent de commander des moteurs à démarrage direct, mais il existe aussi des départs moteurs avec inversion de sens.
Si vous avez besoin de contrôler la vitesse, les variateurs de vitesse offrent les fonctions adéquates.
Les autres caractéristiques sont :
- simplicité du montage et connectique débrochable,
- bloc électronique interchangeable,
- distribution de l'alimentation en réseau :
départ moteur 400 V AC/20 A
variateur de vitesse 500 V AC/20 A
- signalisation d'état et de diagnostic complet sur le module,
- possibilité de mise en service en mode manuel en l'absence du bus (également par RS-232 pour la variante VFD),
- entrées du détecteur de proximité pour raccorder les capteurs,
- boîtier en inox caractérisé par une forte résistance aux détergents,
- boîtier industriel en tôle d'acier avec traversées enfichables pour utiliser des câbles préconfectionnés.

Données commerciales

Code de commande 2732897
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 316 (AX-2005)
GTIN 4017918173579
Poids par pièce (hors emballage) 3,170 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer