Module E/S - IB L2 BOX 24 PWR IN DI 4/4 M12 - 2732392

La figure montre la version IB L2 BOX 24 DIO 2/2/4 M12-2A

Module d'alimentation, 4 entrées TOR, 24 V DC, raccordement à 4 fils, possibilité pour alimentation supplémentaire, indice de protection IP65/67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le module d'alimentation INTERBUS-Loop 2, réalisé en IP67, permet de réinjecter la tension d'alimentation dans un système Loop 2. Cela peut être utile, par exemple, en cas de dépassement de la longueur de câble maximale imposée par les paramètres du système. Dans ce cas, le module d'alimentation assure une adaptation optimale du réseau INTERBUS à une application donnée.
L'intégration du module dans INTERBUS-Loop 2 ainsi que le raccordement de la tension d'alimentation font appel au système de connectique rapide QUICKON.
Les 4 entrées tout-ou-rien du module permettent de raccorder 4 capteurs par l'intermédiaire de connecteurs M12.

Données commerciales

Code de commande 2732392
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918171391
Poids par pièce (hors emballage) 0,239 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire