Module E/S - IB L2 BOX 24 DI 8/4 M12** - 2731995

La figure montre la version IB L2 BOX 24 DI 4/4 M12

Module d'entrée TOR, 8 entrées TOR, 24 V DC, raccordement à 4 fils, indice de protection IP65/67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Les modules INTERBUS-Loop 2 d'entrées/sorties tout-ou-rien avec leur boîtier en IP67 raccordent des capteurs et des actionneurs tout-ou-rien à INTERBUS-Loop 2 par l'intermédiaire de connecteurs M12.
L'intégration des modules dans INTERBUS-Loop 2 fait appel au système de connectique rapide QUICKON.

Données commerciales

Code de commande 2731995
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918171346
Poids par pièce (hors emballage) 0,194 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer