Module E/S - IB L2 BOX AO 1/2/U M12** - 2731940

La figure montre la variante IB L2 BOX AO 1/2/I M12

Module de sorties analogiques, 1 sortie analogique, -10 - +10 V, raccordement à 2 fils, indice de protection IP65/67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Les modules de sortie analogiques sont réalisés en IP67 et permettent de raccorder des actionneurs analogiques à INTERBUS par l'intermédiaire de connecteurs M12.
Les modules analogiques sont équipés d'une voie et sont capables de fournir un signal de courant (0 à 20 mA, 4 à 20 mA) ou de tension (10 V) avec une résolution de 12 bits.
Tous les actionneurs analogiques se raccordent à l'aide de connecteurs M12 standard sur le marché, tandis que le système INTERBUS-Loop 2 fait appel au système de connectique rapide QUICKON.

Données commerciales

Code de commande 2731940
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 245 (AX-2004)
GTIN 4017918171384
Poids par pièce (hors emballage) 0,182 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire