Départs moteurs - IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK2MBD - 2731830

Départ moteur électromécanique à inversion de sens pour INTERBUS ; technique FO avec 2 MBaud, entrées (24 VCC), relais de protection moteur intégré (220 VCA à 440 VCA, max. 8 A), raccordement capteur via connecteurs femelles M 12 à 5 pôles, boîtier métallique robuste, protection IP 67.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Boîtier métallique robuste
  • Commande de secours sur l'appareil ou via des organes de commande externes
  • Fonctions complètes de diagnostic, y compris surveillance du courant moteur
  • Connecteurs mâles M12 pour entrées numériques
  • Connecteurs mâles Ruggedline pour INTERBUS avec fibre optique et tension d'alimentation
  • Connecteurs MINICONNEC pour sortie moteur
Logo

Données commerciales

Code de commande 2731830
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 331 (C-8-2013)
GTIN 4017918901820
Poids par pièce (hors emballage) 3,800 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer