Module spécial Inline - IB IL 120 PWR IN - 2731704

Module Inline d'alimentation, sans accessoires, sans fusible, 120 V AC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline.
Le bloc de jonction permet d'alimenter la tension d'alimentation 120 V AC dans une plage 120 V AC de la station Inline.
La livraison du BJ d'alimentation inclut un module d'extrémité avec lequel vous devez clore la plage 120 V AC.

Logo

Données commerciales

Code de commande 2731704
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 59 (AX-2007)
GTIN 4017918163419
Poids par pièce (hors emballage) 0,053 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer