Appareil E/S décentralisé - IBS RL 24 DI 16/8-LK-2MBD - 2731584

La figure montre la version IBS RL 24 DI 16/8-R-LK

Appareil numérique d'entrée/sortie pour INTERBUS ; technique FO avec 2 MBaud, 16 entrées (24 VCC), raccordement des capteurs via connecteurs femelles M 12 à 5 pôles, boîtier métallique robuste, protection IP 67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Boîtier métallique robuste
  • Fonctions de diagnostic complètes
  • Connecteur mâle M12 pour périphérie
  • Connecteurs mâles Ruggedline pour INTERBUS, au choix avec fibre optique ou paire torsadée, et tension d'alimentation
Logo

Données commerciales

Code de commande 2731584
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 327 (C-8-2013)
GTIN 4017918185718
Poids par pièce (hors emballage) 0,720 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200