Carte de couplage - IBS S7 400 ETH DSC/I-T - 2731102

Carte de couplage, avec séparation de potentiel

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Carte de couplage INTERBUS pour automates Siemens SIMATIC S7 400
La carte de couplage INTERBUS IBS S7 400 DSC/I-T est destinée à raccorder le système INTERBUS aux automates SIMATIC S7 400 de Siemens.
La carte de couplage se distingue par son utilisation conviviale et ses nombreuses fonctions de traitement, comme par exemple :
prétraitement des données, modes de fonctionnement synchrones, paramétrage étendu par CMD et communication PCP.
L'affichage de diagnostic indique les états de fonctionnement et d'erreur en clair, ce qui réduit la durée de la mise en service au minimum.
La configuration et la programmation s'effectuent dans l'environnement Step 7.
La carte de couplage IBS S7400 ETH DSC/I-T permet en outre, par l'intermédiaire d'un réseau Ethernet de niveau supérieur, de relier, de commander et de configurer plusieurs coupleurs à l'aide du logiciel IBS CMD. Pour cela, on dispose, au choix, d'une interface AUI ou d'interface 10Base-T.

Avantages

  • Les blocs pour STEP 7 simplifient l'intégration.
  • Vtesse de transmission INTERBUS de max. 2 Mbaud
  • INTERBUS avec jusqu'à 8 192 points d'E/S par carte de couplage
Logo

Données commerciales

Code de commande 2731102
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 437 (C-8-2013)
GTIN 4017918185756
Poids par pièce (hors emballage) 1,220 KGM
Numéro du tarif douanier 85371091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire