Contrôleurs - FC 350 PCI ETH** - 2730844

Contrôleur programmable, avec séparation de potentiel, système d'exploitation génération 4 pour système « temps réel » CEI 61131 pour PC Worx, carte de couplage pour PC au format PCI

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Contrôleur programmable avec interface PCI
La variante de base de nos contrôleurs programmables FC 200 PCI fait partie de la classe de performance 200 de nos solutions d'automate (ILC 200 IB, ILC 200 UNI, IBS ISA FC/I-T, IB ST 24 RFC-T). Elle complète un PC standard avec un automate entier selon CEI 61131-3 avec mémoire de paramétrage, mémoire supplémentaire pour les données rémanentes et entrées / sorties directes.
Il est possible de raccorder une alimentation de 5 V pour que le système INTERBUS puisse fonctionner sans coupure.
Le contrôleur programmable est intégré dans le concept de commande complète de Phoenix Contact au moyen de l'environnement de programmation PC WORX 3 afin d'obtenir une configuration et une programmation complètes. Le puissant API à baie pour PC peut être programmé dans les cinq langues selon CEI 61131-3.
Les contrôleurs programmables réunissent ainsi d'importantes propriétés telles que la capacité de fonctionner en temps réel, la sécurité et la programmation simple à la souplesse et l'ouverture du PC et offrent ainsi des performances indépendantes de l'hôte pour les tâches de commande autarciques.
Le système du PC reste donc disponible pour visualiser les signaux et les paramètres du processus, raccordés via INTERBUS. Un couplage standardisé à différents progiciels de visualisation est disponible grâce à l'interface OPC.

Logo

Données commerciales

Code de commande 2730844
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 279 (AX-2007)
GTIN 4017918987213
Poids par pièce (hors emballage) 0,140 KGM
Numéro du tarif douanier 85371091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer