Carte de couplage - IBS PCI SC/RI-LK** - 2730640

Carte de couplage, raccordement FO

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Modules maîtres/esclaves INTERBUS pour PC avec bus PCI
Les modules maître/esclave réunissent les fonctionnalités maîtres et esclaves de manière compacte et économique sur une seule carte de couplage.
Cette carte trouve des applications chaque fois que le PC réalise simultanément des fonctions de commande dans un réseau INTERBUS de niveau inférieur, tout en nécessitant une liaison indépendante à un système INTERBUS de niveau supérieur.
Une application typique est la commande interne d'un robot par un PC, intégré en même temps dans le réseau de l'usine.
Les interfaces logicielles avec le programme d'application sont compatibles avec les cartes de couplage INTERBUS pour PC de Génération 4, comme la carte IBS PCI SC/I-T. La configuration, le paramétrage et le diagnostic sont supportés par le logiciel INTERBUS CMD, comme pour toutes les cartes de la génération 4.
Pour assurer le fonctionnement continu du système INTERBUS de niveau supérieur, la carte de couplage offre la possibilité de raccorder une alimentation 24 V DC extérieure.

Données commerciales

Code de commande 2730640
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918822859
Poids par pièce (hors emballage) 0,257 KGM
Numéro du tarif douanier 84733020