Carte de couplage - IBS PCI SC/RI/I-T - 2730080

Carte contrôleur - coupleur de système avec raccordement en cuivre

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Modules maîtres/esclaves INTERBUS pour PC avec bus PCI
Les modules maître/esclave réunissent les fonctionnalités maîtres et esclaves de manière compacte et économique sur une seule carte de couplage.
Cette carte trouve des applications chaque fois que le PC réalise simultanément des fonctions de commande dans un réseau INTERBUS de niveau inférieur, tout en nécessitant une liaison indépendante à un système INTERBUS de niveau supérieur.
Une application typique est la commande interne d'un robot par un PC, intégré en même temps dans le réseau de l'usine.
Les interfaces logicielles avec le programme d'application sont compatibles avec les cartes de couplage INTERBUS pour PC de Génération 4, comme la carte IBS PCI SC/I-T. La configuration, le paramétrage et le diagnostic sont supportés par le logiciel INTERBUS CMD, comme pour toutes les cartes de la génération 4.
Pour assurer le fonctionnement continu du système INTERBUS de niveau supérieur, la carte de couplage offre la possibilité de raccorder une alimentation 24 V DC extérieure.

Avantages

  • Alimentation externe en tension 24 V DC
  • Intégration directe dans les systèmes de visualisation à base OPC via un serveur OPC
  • Installation de plusieurs cartes dans un PC avec surveillance de plusieurs lignes INTERBUS
  • Paramétrage et diagnostic avec Diag+
  • Pilote compatible avec les fonctions
  • Accès aux données du système INTERBUS et commande via les stations de visualisation
  • Le canal de paramètres INTERBUS (PCP) est pris en charge.
  • Accès aux applications en langage évolué via HFI
Logo

Données commerciales

Code de commande 2730080
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918818050
Poids par pièce (hors emballage) 0,262 KGM
Numéro du tarif douanier 84733020
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer