Coupleur de système INTERBUS pour PC avec bus ISA
Les modules maître/esclave réunissent les fonctionnalités maîtres et esclaves de manière compacte et économique sur une seule carte de couplage.
Cette carte trouve des applications chaque fois que le PC réalise simultanément des fonctions de commande dans un réseau INTERBUS de niveau inférieur, tout en nécessitant une liaison indépendante à un système INTERBUS de niveau supérieur.
Une application typique est la commande interne d'un robot par un PC, intégré en même temps dans le réseau de l'usine.
Les interfaces logiciel avec le programme d'application sont compatibles avec la génération 4 des cartes de couplage PC INTERBUS telles que la carte IBS PC ISA SC/I-T. La configuration, le paramétrage et le diagnostic sont assistés par le logiciels INTERBUS CMD comme pour toutes les cartes de la génération 4.
Pour assurer le fonctionnement continu du système INTERBUS de niveau supérieur, la carte de couplage offre la possibilité de raccorder une alimentation 24 V DC extérieure.
Remarque : Par manque de place, les connexions usuelles SUB-D à 9 pôles de la carte de couplage IBS ISA SC/RI/RT/I-T sont réunies sur un terminal de connexion externe.
Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.
Vers l'abonnement au bulletin d'informationsCe site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur