Coupleur de bus - IBS ST 24 BKM-LK-OPC - 2728665

Tête de station INTERBUS ST, 24 V DC, avec connecteur LWL-F-SMA, indice de protection IP20, comprenant : bornes à vis et bloc électronique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Dérivations de bus local/distant supplémentaires
  • Raccordement cuivre ou FO
  • Entrées/sorties supplémentaires embarquées
Logo

Données commerciales

Code de commande 2728665
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 189 (C-6-2017)
GTIN 4017918426668
Poids par pièce (hors emballage) 0,200 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer