Borne de dérivation - IBS IL 24 RB-T - 2727941

Borne de dérivation INTERBUS, sans accessoires, dérivation bus interstation, 24 V DC

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Cette tête de station Inline permet de créer un nouveau bus interstation en dérivation directement à partir d'une station Inline.
Il est donc possible de compléter le réseau INTERBUS en ajoutant des niveaux supplémentaires. Jusqu'à 15 niveaux peuvent être exploités.
Le raccordement à la dérivation bus interstation sortante est établi par le connecteur Inline blindé. Le câble en cuivre INTERBUS standard est utilisé pour cette connexion.
Les modules peuvent être identifiés à l'aide de porte-étiquettes articulés. Les porte-étiquettes sont munis de cartes enfichables sur lesquelles des inscriptions individuelles peuvent être portées. Pour le repérage des bornes, vous disposez en outre du ruban Zack ZBFM-6...

Logo

Données commerciales

Code de commande 2727941
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 42 (AX-2007)
GTIN 4017918185589
Poids par pièce (hors emballage) 0,068 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire