Module Inline - IB IL 24 DO 8 - 2726269

Module Inline de sortie TOR, sans accessoires, 8 sorties, 24 V DC, 500 mA, raccordement à 4 fils

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline.
Il permet l'émission de signaux TOR.

Avantages

  • 8 sorties tout-ou-rien
  • Raccordement des actionneurs avec la technique à 2, 3 ou 4 conducteurs.
  • Intensité nominale par sortie : 500 mA
  • Intensité totale du module : 4 A
  • sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges
  • Voyants de diagnostic et d'état
Logo

Données commerciales

Code de commande 2726269
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 66 (AX-2007)
GTIN 4017918162863
Poids par pièce (hors emballage) 0,155 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer