Kit d'adaptation - IBS RL 24 ADAP-T/LK - 2725037

L'illustration montre divers modèles de connecteurs pour bus avec leurs accessoires

Adaptateur Ruggedline INTERBUS comme convertisseur de bus interstation en technique de conducteur en cuivre en bus interstation en technique de fibre optique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les adaptateurs permettent l'échange entre FO et cuivre comme support de transmission ou la conversion à un connecteur mâle M23.

Données commerciales

Code de commande 2725037
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 332 (C-8-2013)
GTIN 4017918185442
Poids par pièce (hors emballage) 0,184 KGM