Carte de couplage - IBS PCCARD SC/I-T* - 2724876

Carte de couplage en format PC-CARD, avec sectionnement du potentiel

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Carte de couplage INTERBUS pour PC, Génération 4. Vous disposez ainsi d'une carte de couplage INTERBUS pour ordinateurs portables ou autres PC ou systèmes de commande compacts. Le module au format d'une PC Card (PCMCIA) possède une interface logicielle compatible avec IBS PC ISA SC/I-T et offre des drivers pour les systèmes d'exploitation Windows 95 et NT. Un driver pour Windows 2000 est en préparation. La mise en service et la maintenance des installations INTERBUS peuvent maintenant être réalisées simplement, à l'aide d'un ordinateur portable et du logiciel CMD. La carte de couplage ne peut pas être combinée avec d'autres PC Cards dans le système. Même en cas de combinaison avec des extensions PC Card (CardWare, CardManager, CardExecutive,...) il y a un risque de mauvais fonctionnement. Ces problèmes ne seront résolus qu'avec Windows 2000.

Logo

Données commerciales

Code de commande 2724876
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 338 (AX-2007)
GTIN 4017918148904
Poids par pièce (hors emballage) 0,129 KGM
Numéro du tarif douanier 84733020
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer