Carte de couplage - IBS ISA S5-945 PC40/T - 2724818

Aucune photo disponible

Carte de couplage pour systèmes PC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Baie S5 : Système « temps réel » à base PC avec système INTERBUS pour l'automate Simatic S5
L'automate IBS ISA S5-945 PC40/T à base PC de Phoenix Contact intègre des standards éprouvés dans des technologies innovantes : INTERBUS, technologie PC et compatibilité des commandes selon le langage de programmation STEP 5.
L'automate IBS ISA S5-945 PC40/T s'impose pour l'utilisation d'applications comprenant un automate ainsi qu'un PC de commande ou de visualisation. Les interfaces intégrées et ouvertes offrent à l'utilisateur des possibilités optimales de réaliser ses tâches d'automatisation sans avoir à utiliser de cartes d'interface supplémentaires. L'intégration des E/S et des appareils de terrain via le système INTERBUS et d'une interface intégrée DDE et DLL pour un accès rapide aux zones de données de l'API depuis le PC Windows est ainsi assurée.
L'automate IBS ISA S5-945 PC40/T est d'un coût très avantageux par rapport aux solutions discrètes. La réutilisation de connaissances sur le système et des programmes facilite l'intégration dans des systèmes complexes et raccourcit les temps de mise en service lors de la réalisation de nouveaux concepts d'automatisation. La programmation s'effectue soit avec l'appareil de programmation original de Siemens soit avec des systèmes de programmation compatibles. Grâce à l'automate IBS ISA S5-945 PC40/T, l'utilisateur obtient également une plus grande acceptance des automatismes à base PC auprès de son client final.

Données commerciales

Code de commande 2724818
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918323837
Numéro du tarif douanier 84733020

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Des informations de première main

Restez au courant de nos activités en vous abonnant à notre bulletin d'information.

Abonnement au bulletin d'information
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer