Carte de couplage - IBS ISA SC/486DX/I-T** - 2723945

Carte de couplage avec coprocesseur, séparation de potentiel, logiciel driver inclus et manuel d'utilisation sur CD-ROM

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Cartes de couplage INTERBUS avec coprocesseur, génération 4
Grâce à la carte IBS ISA SC/486DX/I-T, vous disposez d'une carte de couplage pour PC performante et souple qui vous permet de programmer des PC de commande dans des machines et des installations en langage évolué. Les programmes de commande et d'automatisation se trouvent sur le coprocesseur de la carte IBS ISA SC/486DX/I-T. Le système du PC reste donc disponible pour visualiser les signaux et les paramètres du processus raccordés via INTERBUS.
Le coprocesseur de la carte IBS ISA SC/486DX/I-T est implanté sur une carte enfichable modulaire au standard PC/104, qui est disponible dans le monde entier. La programmation du programme de commande fait appel à des compilateurs standard, tels que Borland C ou Microsoft C. Les programmes sont développés, testés sur l'hôte et finalement téléchargés sur la carte coprocesseur.
Un IDE Flash de 8 Mo est disponible comme lecteur local pour le système d'exploitation DOS et l'application. Pendant son fonctionnement, l'application peut utiliser les 640 Ko du système d'exploitation DOS. L'interface conviviale de langage évolué HLI peut être utilisée pour la programmation de l'application.
L'alimentation est normalement fournie par l'hôte. Un raccord 5 V externe est disponible pour ne pas faire dépendre l'alimentation de l'hôte. Une panne d'alimentation de l'hôte n'a alors aucune influence sur le fonctionnement de la carte IBS ISA SC/486DX/I-T, du système INTERBUS raccordé et sur le programme de commande fonctionnant sur le coprocesseur.
Un bloc d'alimentation encastrable pour baie PC ISA Slot (24 V IN / 5 V OUT) IBS PC EXT PS/24DC/FIL est un accessoire disponible en option.

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2723945
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918154134
Poids par pièce (hors emballage) 0,479 KGM
Numéro du tarif douanier 84733020
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer