Module E/S - IBS RT 24 AO 4-T** - 2723181

Module d'entrées/sorties analogiques INTERBUS-RT, 4 sorties, 24 V DC, raccordement à 2 fils, indice de protection IP20, sans jeu de connecteurs

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Modules INTERBUS RT avec entrées/sorties analogiques
Les modules d'entrées / sorties analogiques de la famille INTERBUS RT offrent à l'utilisateur la possibilité de lire et d'écrire les valeurs analogiques courantes. Il existe pour cela trois différents types de modules :
a) 4 entrées et 2 sorties analogiques
Plages d'entrée :
- Mesure de tensions (unipolaire / bipolaire)
- Mesure de courants (unipolaire / bipolaire)
- Mesure de résistances
- Mesure de températures
Plages de sortie :
- Sortie tension
- Sortie courant
b) 8 entrées analogiques
- Mesure de tensions (unipolaire / bipolaire)
- Mesure de courants (unipolaire / bipolaire)
c) 4 sorties analogiques
- Sortie tension
- Sortie courant
Les capteurs passifs peuvent être alimentés directement par l'appareil. Les voies d'entrée et de sortie sont paramétrées directement par l'automate à travers le système INTERBUS.
Les capteurs/actionneurs se raccordent à 1, 2, 3 ou 4 fils, directement sur le module, à l'aide de connecteurs MINICONNEC à sortie vissée ou à ressort, au choix. Les différents connecteurs sont munis d'un détrompage, destiné à empêcher toute erreur à l'installation.
Le câblage est débrochable, grâce à la connectique MINICONNEC pour les capteurs, et aux connecteurs SUB-D pour INTERBUS. Ainsi, en cas de défaut ou de changement de l'installation, les modules peuvent être remplacés en un tour de main.
Le contact avec la terre de protection s'établit directement, par enclenchement du module sur le profilé ou fixation sur une surface de montage.
Des sous-répartiteurs sont disponibles pour la distribution de niveaux de potentiel supplémentaires.
Les LED d'état des E/S et l'affichage de diagnostic du bus renseignent à tout moment sur l'état des modules.
Tous les modules peuvent être repérés individuellement sur une grande étiquette. Les inscriptions sont portées à la main, à l'aide d'un traceur ou d'une imprimante. Bien entendu, vous pouvez acquérir des étiquettes de rechange pour tous les types de modules.

Données commerciales

Code de commande 2723181
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918141295
Poids par pièce (hors emballage) 0,353 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire