Carte de couplage - IBS ISA RI/I-T** - 2723071

Cartes de couplage esclave pour le bus ISA, raccordement en cuivre

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Cartes de couplage INTERBUS esclaves pour PC
La carte de couplage esclave est une carte intelligente pour PC qui intègre un PC dans un endroit quelconque du système INTERBUS. Vous pouvez, par exemple, réaliser une station de visualisation performante qui peut accéder de partout aux données du système INTERBUS et de l'automate.
Il est possible d'installer jusqu'à quatre cartes simultanément en cas de besoin de manière qu'une visualisation et une surveillance de plusieurs systèmes INTERBUS soient possible avec un seul PC. Une alimentation externe (5 V) est possible pour le fonctionnement autarcique quand le PC est hors circuit.
Le nombre de mots de données du système INTERBUS affectés aux cartes de couplage esclaves peut être réglé entre 1 et 16. Outre un canal rapide d'E/S configurable, réservé à certaines données dont le temps de transmission est critique, le canal de paramétrage (PCP) d'INTERBUS est également assisté. Le canal de paramétrage assure l'accès sur demande aux blocs de données de taille importante telle que la lecture cyclique de l'image totale des E/S de la commande.
Le fonctionnement des interfaces driver est compatible avec les cartes de couplage INTERBUS-PC de la génération 4 telle que la carte IBS PC ISA SC/I-T. La carte de couplage est un coupleur programmable en langage évolué via l'interface DDI. Des drivers pour Windows NT et DOS sont disponibles.
Une transmission de données via OPC est assistée à partir de la version 2.0 du serveur OPC (2729127 IBS).
Un bloc d'alimentation encastrable pour baie PC ISA Slot (24 V IN/5 V OUT) IBS PC EXT PS/24DC/FIL est disponible en option en tant qu'accessoire.

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2723071
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918155797
Poids par pièce (hors emballage) 0,195 KGM
Numéro du tarif douanier 84733020
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer