Carte de couplage - IBS GE 90-70 SC/I-T** - 2722849

Aucune photo disponible

Carte de couplage, avec séparation du potentiel pour automates GE-Fanuc série 90-70®

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Cartes de couplage INTERBUS pour automates GE Fanuc de la série 90-70
La carte de couplage INTERBUS IBS GE 90-70 SC/I-T est destinée à raccorder le système INTERBUS aux automates GE Fanuc de la série 90-70.
La carte de couplage GE 90-70 SC offre la possibilité d'installer des modules d'entrées / sorties décentralisés, reliés par INTERBUS, aux endroits où ils sont nécessaires dans l'application.
Le couplage entre l'automate GE Fanuc et la carte de couplage INTERBUS s'effectue directement par le connecteur système P1 standard du fond de panier, compatible VME, de l'automate. Pour l'échange de données entre INTERBUS et l'automate, la carte de couplage dispose d'une fenêtre de données de 256 Ko.
En matière de diagnostic, la souplesse des cartes de couplage INTERBUS est proverbiale. Bien entendu, les informations de diagnostic du système INTERBUS sont accessibles à partir du programme d'application, ce qui permet de les représenter par un logiciel de visualisation standard. Une fonction locale de diagnostic visuel facilite les tâches de maintenance et de réparation.
Les paramètres spécifiques du système INTERBUS et de la carte de couplage peuvent être centralisés dans une mémoire de paramétrage enfichable, au format PCMCIA, implantée sur la carte de couplage.
Pour paramétrer le système, vous disposez du logiciel convivial IBS CMD SWT G4 sous Windows. IBS CMD SWT G4 est un logiciel universel qui, outre le paramétrage, la configuration et la documentation de l'installation, permet également le diagnostic de certains abonnés et du système INTERBUS global. Il est, par ailleurs, possible d'afficher l'état de la périphérie des abonnés INTERBUS pendant le fonctionnement.

Données commerciales

Code de commande 2722849
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918141196
Poids par pièce (hors emballage) 0,672 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091