Carte de couplage - IBS S7 300 BC-T** - 2721947

Carte de couplage pour les automates Siemens SIMATIC® S7-300

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Cartes de couplage INTERBUS pour automates Siemens SIMATIC S7 300
La carte de couplage IBS S7 300 BC-T permet de relier les automates SIMATIC S7 300 au système INTERBUS.
Dans le cas de la carte de couplage IBS S7300 BC-T, l'accent est mis sur la simplicité dans la mise en service « par plug & play » et l'utilisation. A la mise sous tension, la configuration du système INTERBUS est lue et ce dernier démarre.
Le système INTERBUS est facilement configurable grâce au logiciel IBS CMD. Ces données peuvent ensuite être sauvegardées sur la mémoire de paramétrage enfichable IBS MC FLASH.
La visualisation et le traitement des données de capteurs et d'actionneurs s'effectuent en STEP7, comme pour la périphérie d'entrée et de sortie propre au système.
Une fonction automatique de diagnostic se charge de la surveillance du système. En cas de panne, les données de diagnostic sont représentées par des LED sur la face avant et dans un registre de diagnostic (mot d'entrée de l'automate).
Le système INTERBUS est commandé par un registre de fonctions. Il suffit d'activer des sorties pour obtenir des fonctions de diagnostic et de commande (activer/désactiver et ponter des unités, effacer l'affichage de diagnostic, acquitter des messages).

Logo

Données commerciales

Code de commande 2721947
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 118 (AX-2009)
GTIN 4017918132422
Poids par pièce (hors emballage) 0,478 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer