Carte de couplage - IBS PC 104 SC-T - 2721701

Carte de couplage pour PC au format PC/104, sans séparation de potentiel

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Cartes de couplage INTERBUS pour PC, Génération 4
Les cartes de couplage intelligentes IBS PC ISA SC / I-T et IBS PC 104 SC-T sont deux cartes INTERBUS à langage évolué de la génération 4 dont dispose le PC.
La carte IBS PC 104 SC-T est une variante compatible avec le logiciel dans le format standard universel PC/104.
Des drivers sont disponibles pour les systèmes d'exploitation Windows NT, Windows 95 et DOS ; ils autorisent l'accès à la carte de couplage grâce à une simple interface.
La nouvelle interface d'application intelligente IBS PC SC HLI permet de créer rapidement et simplement des applications INTERBUS performantes avec C, C++, Delphi ou Visual Basic. Le logiciel IBS CMD SWT G4 peut être utilisé pour paramétrer le système INTERBUS en intégrant un filtre d'exportation pour la carte IBS PC SC HLI.
Les kits de développement vous permettent d'acquérir à un prix avantageux un ensemble comprenant la carte de couplage, les manuels utilisateurs, tous les drivers et CMD.

Avantages

  • Intégration directe dans les systèmes de visualisation à base OPC via un serveur OPC
  • Alimentation externe en tension 24 V DC
  • Installation de plusieurs cartes dans un PC avec surveillance de plusieurs lignes INTERBUS
  • Paramétrage et diagnostic avec Diag+
  • Accès aux applications en langage évolué via HFI
  • Accès aux données du système INTERBUS et commande via les stations de visualisation
  • Pilote compatible avec les fonctions
  • Le canal de paramètres INTERBUS (PCP) est pris en charge.
Logo

Données commerciales

Code de commande 2721701
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 435 (C-8-2013)
GTIN 4017918140670
Poids par pièce (hors emballage) 0,101 KGM
Numéro du tarif douanier 84733020
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer