Coupleur de bus - IBS ST ZF 24 BKM-LK** - 2721688

Tête de station INTERBUS-ST, 24 V DC, avec connecteur F.O. F-SMA, indice de protection IP20, comprenant : Bornes à ressort et bloc électronique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Têtes de stations INTERBUS ST standard
La tête de station INTERBUS relie les modules d'entrées/sorties d'une station ST au réseau INTERBUS.
Selon le support de transmission utilisé, les têtes de station sont munies de connecteurs différents pour le bus. Les modules prévus pour raccorder le bus filaire sont dotés de connecteurs SUB-D ou MINICONNEC MC, alors que les modules pour le bus à fibre optique sont munis de connecteurs F-SMA.
Les têtes de station existent avec deux niveaux de performance. On peut raccorder jusqu'à 4 modules d'entrées/sorties à une tête de station, pour le premier niveau et 8 pour le second.
La tête de station assure les fonctions suivantes au sein d'une station modulaire INTERBUS ST :
- rafraîchissement des signaux du bus interstation INTERBUS,
- isolation du potentiel des segments du bus interstation,
- déconnexion par logiciel du bus interstation sortant ou des modules d'entrées/sorties raccordés au réseau INTERBUS,
- alimentation des modules d'entrées/sorties raccordés par une tension d'alimentation isolée galvaniquement via un bloc secteur intégré.

Données commerciales

Code de commande 2721688
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918154462
Poids par pièce (hors emballage) 0,247 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire