An error occured while your request was computed

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Carte de couplage INTERBUS esclave pour les automates Siemens SIMATIC‚ S5-90/95U et 100U
La carte de couplage esclave IBS S5 100 SL-T a été conçue pour intégrer les automates compacts SIMATIC‚ S5 90U/95U et 100U dans un réseau INTERBUS. Comme tous les modules du bus SIMATIC, la carte de couplage est raccordée par un câble en nappe. Le nombre de mots d'échange se règle à l'aide d'un commutateur.
Dès la mise sous tension, la carte de couplage échange des données avec le réseau INTERBUS au niveau supérieur par l'intermédiaire de la zone d'entrées et de sorties de l'automate.
Caractéristiques particulières :
- Nombre de mots d'échange réglable,
- Alimentation séparée
- Affichages de diagnostic,
- Montage sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2719755
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918132279
Poids par pièce (hors emballage) 0,317 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire