Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs - VIOK 1,5-LA 24GN/O-MO - 2718112

La figure montre la version VIOK 1,5-LA 24RD/MU-O

Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le bloc de jonction est une combinaison de bloc de jonction DIK... et DOK... permettant de n'utiliser qu'un seul bloc de jonction pour les capteurs et les actionneurs.
  • Les raccordements de traversée repérables pour le câble de signal se trouvent à l'étage supérieur.
  • Le raccordement PE se trouve à l'étage inférieur.
  • Les deux bornes intermédiaires garantissent l'alimentation en potentiel du capteur.

Données commerciales

Code de commande 2718112
Unité de conditionnement 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 448 (C-1-2017)
GTIN 4017918062200
Poids par pièce (hors emballage) 0,021 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire