Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs - DIKD 1,5-2D - 2716512

Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simultanément, on peut raccorder le premier capteur à ce bloc de jonction de traversée pour trois conducteurs.
  • Ce module d'alimentation alimente les potentiels positif et négatif des peignes de liaison.

Données commerciales

Code de commande 2716512
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 443 (C-1-2017)
GTIN 4017918061951
Poids par pièce (hors emballage) 0,016 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire