Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs - DIK 1,5 BU - 2716059

Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 6,2 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les bornes inférieures sont pontables via un peigne de liaison sectionnable.
  • Les raccordements de traversée repérables pour le câble de signal se trouvent à l'étage supérieur.
  • Les bornes inférieures garantissent l'alimentation en potentiel du capteur.

Données commerciales

Code de commande 2716059
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 442 (C-1-2017)
GTIN 4017918061791
Poids par pièce (hors emballage) 0,011 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire