Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs - DIKD 1,5-PV BK - 2715571

Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs, avec connecteur de potentiel, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 6,2 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour délimiter clairement le potentiel, le bloc de jonction de répartition du potentiel est fourni avec un boîtier isolant gris, bleu ou noir.
  • Étage supérieur pontable pour une répartition du potentiel sur plus de 6 bornes
  • Bloc de jonction de répartition du potentiel compact

Données commerciales

Code de commande 2715571
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 443 (C-1-2017)
GTIN 4017918061463
Poids par pièce (hors emballage) 0,021 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer