Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation - PIK 6-PE/L/NT - 2714268

Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 8,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Forme identique aux bloc de jonction PIK4

Données commerciales

Code de commande 2714268
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 590 (C-3-2013)
GTIN 4017918104863
Poids par pièce (hors emballage) 0,037 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer