Boîtier électronique - ME MAX 17,5 2-2 KMGY - 2713599

Boîtier complet, longueur: 99 mm, avec fentes d'aération, connexion transversale: Connecteur sur profilé, coloris: gris clair, largeur: 17,5 mm, hauteur: 114,5 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 5

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME MAX
  • Montage facile
  • Disponible dans des pas compris entre 6,2 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé ainsi qu'avec système de connecteurs d'alimentation

Données commerciales

Code de commande 2713599
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 685 (C-1-2013)
GTIN 4017918917487
Poids par pièce (hors emballage) 0,061 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099