Boîtier électronique - ME 35 OT-MSTBO GN - 2709639

Boîtier fermé, longueur: 99 mm, Partie supérieure, coloris: vert, largeur: 35 mm, hauteur: 38,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2709639
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 671 (C-1-2013)
GTIN 4017918902414
Poids par pièce (hors emballage) 0,018 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer