Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/SC2 - 2708999

Connecteur D-SUB, connecteur femelle 9 pôles, deux arrivées de câble sous 35° sur deux séries de bornes, système de bus : CAN, CANopen, SafetyBus-P jusqu'à 1 Mbit/s, résistance de terminaison activable via commutateur coulissant, brochage : 2, 3, 7, 9 ; blocs de jonction à vis

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Blocs de jonction séparés pour câbles de bus
  • Mise en service par segments
  • Sécurité CEM élevée
  • Large choix d'entrées de câble
  • Vitesse de transmission élevée
  • Confection selon les conditions du terrain
  • Conçus pour tous les câbles CAN-Bus conformément à la CiA Draft Recommendation 303-1 avec un diamètre extérieur de 8 mm
  • Résistance de terminaison activable
  • Modification de l'orientation D-SUB grâce à un bloc de raccordement réversible
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2708999
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 376 (C-6-2017)
GTIN 4046356082341
Poids par pièce (hors emballage) 0,048 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer