Convertisseurs fibre optique - PSI-MOS-PROFIB/FO 1300 T - 2708892

Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, contact d'alarme, pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbits/s, coupleur en T avec deux interfaces FO (SC-Duplex), 1300 nm, pour câble en fibre de verre

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Les appareils PSI-MOS-PROFIB/FO... permettent de convertir les interfaces PROFIBUS en cuivre en fibres optiques.
Le diagnostic optique intégré permet une surveillance permanente des lignes FO pendant l'installation et le fonctionnement. Lorsque la puissance du signal des lignes FO tombe à un niveau critique, le contact de commutation libre de potentiel est activé.
Les coupleurs en T PSI-MOS-PROFIB/FO... T permettent la conversion à deux câbles FO, pour la réalisation de structures linéaires ou en anneaux redondantes qui améliorent la disponibilité de l'installation.

Avantages

  • Commutation de la tension d'alimentation et des signaux de données sur les connecteurs de profilé
  • Possibilité de combinaison modulaire avec le répéteur cuivre PSI sur le connecteur de profilé
  • Raccordements enfichables sur borne à vis COMBICON
  • Détection automatique ou réglage fixe des débits de données par commutateurs DIP
  • Possibilité d'alimentation en tension redondante par l'alimentation de courant système en option
  • Isolation galvanique de haute qualité de toutes les interfaces (PROFIBUS // ports FO // alimentation // connecteur de profilé)
  • Homologué pour l'utilisation en zone 2
  • Le diagnostic optique intégré permet une surveillance permanente des lignes FO.
  • Contact de commutation sans potentiel pour les alertes à action avancée sur les tronçons FO critiques
  • Resynchronisation des bits pour une profondeur de cascade au choix
  • Convient pour tous les débits jusqu'à 12 Mbit/s
Logo

Données commerciales

Code de commande 2708892
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 431 (C-6-2019)
GTIN 4046356174053
Poids par pièce (hors emballage) 0,264 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer