Répétiteur - PSI-REP-PROFIBUS/12MB - 2708863

Répétiteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbits/s, séparation quadruple, montage sur profilé, alimentation 24 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Détection automatique ou réglage fixe du débit par sélecteur de codage (DIP)
  • Convient pour tous les débits jusqu'à 12 Mbits/s
  • Isolation à 4 voies de grande qualité entre toutes les interfaces
  • Suréchantillonnage pour la détection sûre des défaillances sporadiques
  • Resynchronisation des bits pour une possibilité quasi-illimitée de mise en cascade des appareils
  • Filtrage des télégrammes perturbés grâce à la reconnaissance du délimiteur de départ
  • Combinaison modulaire possible avec les convertisseurs fibre optique PSI-MOS sur le connecteur sur profilé
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2708863
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 318 (C-6-2017)
GTIN 4046356078993
Poids par pièce (hors emballage) 0,212 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer