Convertisseurs fibre optique - PSI-MOS-RS485W2/FO 1300 E - 2708562

Convertisseur FO à diagnostic visuel intégré, contact d'alarme, pour système de bus RS-485 à 2 fils (SUCONET K, MODBUS ...), jusqu'à 500 Kbits/s, détrompage NRZ, périphérique avec 1 interface FO (SC-Duplex), 1300 nm, pour câble en fibre de verre

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Commutation de la tension d'alimentation et des signaux de données sur les connecteurs de profilé
  • Raccordements enfichables sur borne à vis COMBICON
  • Possibilité de combinaison modulaire avec le répéteur cuivre PSI sur le connecteur de profilé
  • Détection automatiques ou réglage fixe par commutateurs DIP
  • Possibilité d'alimentation en tension redondante par l'alimentation de courant système en option
  • Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces (RS-485 // ports FO // alimentation // connecteur de profilé)
  • Homologué pour l'utilisation en zone 2
  • Le diagnostic optique intégré permet une surveillance permanente des lignes FO.
  • Contact de commutation sans potentiel pour les alertes à action avancée sur les tronçons FO critiques
  • Convient pour tous les débits jusqu'à 500 kbit/s
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2708562
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 329 (C-6-2017)
GTIN 4046356176279
Poids par pièce (hors emballage) 0,225 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer