Convertisseur Bluetooth - PSI-WL-RS232-RS485/BT - 2708517

Convertisseur Bluetooth pour la transmission sans fil des interfaces RS-232-, RS-422 et RS-485. Montage sur profilé support EN Raccordement MCX pour antenne externe. Alimentation 24 V AC/DC.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2708517
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 547 (IF-2009)
GTIN 4017918974169
Poids par pièce (hors emballage) 0,212 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer